Tip de protectie
|
Protectie la iesire pentru polaritate inversa
Protectie la scurtcircuit pe iesire
Protectie la supratensiune la iesire (+/- 30 V)
|
Abnormal analogue output voltage
|
11...15 V - 10...10 V no input or input wire broken tensiune
11...15 V 0...10 V no input or input wire broken tensiune
-15...0 V 0...20 mA no input or input wire broken curent
-15...0 V 4...20 mA no input or input wire broken curent
|
Abnormal analogue output current
|
22…30 mA 0...20 mA no input or input wire broken tensiune
22…30 mA 4...20 mA no input or input wire broken tensiune
-30…0 mA 0...20 mA no input or input wire broken curent
4…30 mA 4...20 mA no input or input wire broken curent
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c. +/- 20 %, izolat
|
Consum de curent
|
<= 70 mA pentru voltage output
<= 90 mA pentru curent de ieşire
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat LED (verde)
|
Eroare de masurare
|
+/- 5 % of full scale la 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Precizie de repetare
|
+/- 0.2 % full scale la 20 °C
+/- 0.6 % full scale la 60 °C
|
Coeficient de temperatura
|
200 ppm/°C
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 1,5 mm²
1 x 2,5 mm²
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1,1 N.m
|
Marcaj
|
CE
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
0,5 kV in timpul 1.2/50 µs conformitate cu IEC 61000-4-5
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
2 kV
|
Mod de fixare
|
Cu surub (placa de montare)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
|
Fiabilitate securitate date
|
B10d = 20000
MTTFd = 21.6 years
|
Greutate neta
|
0,12 kg
|
Standarde
|
IEC 60947-1
IEC 60584-1
|
Certificari produs
|
UL
GL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP20 (cutie de borne)
IP50 (carcasă)
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
850 °C conformitate cu UL
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…100 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV (în contact) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV (în aer) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on input-output)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on power supply)
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR22 grup 1 - clasa B
CISPR11
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…50 °C mounting side by side
0…60 °C 2 cm spacing
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
119,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
47
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,14 kg
|