|
|
|
RZM041FU7
Circuit Rc, 110, 240 V Ac, pentru Soclu Rsz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de protectie
|
Tip produs sau componenta
|
Protection module
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Circuit RC
|
Compatibilitate produs
|
Soclu RSZ (1 C/O)
Soclu RSZ (2 C/O)
Soclu RGZ (1 C/O)
Soclu RGZ (2 C/O)
|
Destinatie produs
|
RSB relay
|
Tensiune circuit de comanda
|
110...240 V c.a.
|
Cantitate indivizibila de vanzare
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
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
500
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,300 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|