|
|
|
TSXCANCD50
Cablu Canopen - Ip20 - 50 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
CANopen
|
Tip magistrala
|
CANopen
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Magistrală CANopen
|
Lungime cablu
|
50 m
|
Suplimentar
Marcaj
|
CE
|
Greutate neta
|
3,51 kg
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
22,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
35,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
35,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,85 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
105,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
130,0 kg