|
|
|
TSXCDP1003
Cablu De Conectare - Modicon Premium - 10 M - Pentru Sub-Baza Abe7H16R20
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon Premium
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Cablu de conectare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Sub-baza ABE7H16R20
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
TSXCTY4A
TSXCTY2C
TSXCFY21
TSXCTY2A
TSXCCY1128
TSXCFY11
TSXCAY
|
Lungime cablu
|
10 m
|
Conexiune electrica
|
1 conector HE10, 20 cai pentru pe lateralul modulului
1 conector HE10, 20 cai pentru pe partea PLC
|
Sectiune conductor
|
0,324 mm²
|
Greutate neta
|
1,23 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,430 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,050 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|