|
|
|
VW3A3407
Card Interfata Codificator Cuimpingere-Tragere Iesiri - 24 V Dc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Encoder interface card
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Lift
|
Tip de iesire discreta
|
Push-pull
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c. (limitele tensiunii: 20…30 V)
|
Numar de pulsatii pe rotatie
|
10000 pentru ATV71H......383
5000 pentru all ATV61 drives
5000 pentru ATV71H...M3
5000 pentru ATV71H...M3X
5000 pentru ATV71H...N4
|
Suplimentar
Curent maxim de alimentare
|
0,175 A
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
500 m
|
Frecventa maxima de operare
|
300 kHz
|
Semnal de intrare
|
A
B
Compliment of A
Compliment of B/AB/A
|
Impedanta de intrare
|
1000 Ohm
|
Tensiunea garantata in starea 0
|
<= 1.5 V
|
Tensiunea garantata in starea 1
|
> 11.5...< 25 V
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate conexiune: 0.2 mm² (AWG 24) <500 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 14 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
142,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
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
1,503 kg