|
|
|
VW3A3616
Ethernet Tcp/Ip Modul Comunicatie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de comunicatie
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de comunicare
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Lexium 32M
|
Compatibilitate gama
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus TCP
Ethernet/IP
|
Conexiune electrica
|
1 conector RJ45, Ethernet/IP
1 conector RJ45, Modbus TCP
|
Rata de transmisie
|
10/100 Mbps
|
Adresare
|
Manual de adresare IP, BOOTP sau DHCP
|
Mod de schimb
|
Half duplex and full duplex
|
Serviciu de comunicare
|
Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) pentru Ethernet IP/Modbus TCP
FDR Agent pentru Ethernet IP/Modbus TCP
Read holding registers (03), 63 words max pentru Modbus TCP
Read input registers (04), 63 words max pentru Modbus TCP
Scriere un sigur registru (06) pentru Modbus TCP
Write multiple registers (16), 63 words max pentru Modbus TCP
Read/write multiple registers (23) pentru Modbus TCP
Identificare dispozitiv de citire (43) pentru Modbus TCP
Diagnostics (08) pentru Modbus TCP
I/O scanner : read/write, 6 words maximum pentru Modbus TCP
Communication monitoring pentru Modbus TCP
Agent SNMP pentru Ethernet IP
Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile and CiA 402 profile pentru Ethernet IP
Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) pentru Ethernet IP
|
Tip afisaj
|
1 LED pentru MS (Module Status)
1 LED pentru NS (Network Status)
1 LED pentru Activitate port Ethernet
1 LED pentru Modbus TCP port activity
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
60,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
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
6,590 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|