|
|
|
VW3A4555
Bobina de inductanta Linie/Motor - 0,5 Mh - 60 A - 3 Faze - 94 W - Pt. Variator de viteza
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Starter de linie/motor
|
Compatibilitate produs
|
LXM32MD85N4 - starter de linie - 1 pe variator
LXM32MC10N4 - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 15 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
ATV61CD15N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV61HD11M3X - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD15N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV61HD18N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD30Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD37Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD45Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU75M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61KD15N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV61WD18N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD18N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD22N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD11M3X - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD18N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD30Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD37Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD45Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU75M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WD18N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WD22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HD11M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HD15M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HD15N4 - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 18 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 22 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 15 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 11 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 15 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 30 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 37 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 45 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 30 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 37 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 45 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 40 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 50 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 60 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 40 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 50 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 60 CP - 1 pe variator
|
Number of phases
|
Trifazic
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV340
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Lexium 32
Easy Altivar 310
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Reduction of overvoltages at motor terminals
Reduction of current harmonics
|
Valoarea inductantei
|
0,5 mH
|
[In] curent nominal
|
60 A
|
Pierderi termice
|
94 W
|
Conexiune electrica
|
Borna 35 mm² / AWG 0, 2,5…3 N.m
|
Suplimentar
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Curent maxim
|
1.65 x curent nominal (durata = 60 s)
|
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala
|
5 %
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa F
|
Distanta minima de degajare
|
5,5 mm IEC 60664
|
Distanta de scapari
|
11,5 mm conformitate cu IEC 60664
|
Greutate neta
|
11 kg
|
Latime
|
180 mm
|
Inaltime
|
210 mm
|
Adancime
|
165 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 50178
IEC 60076 (cu HD398)
VDE 0160 nivel 1
|
Grad de protectie IP
|
Reactanţă IP00
Borne IP10
|
Caracteristica de mediu
|
3B1 conformitate cu IEC 721-3-3
3C2 conformitate cu IEC 721-3-3
3S1 conformitate cu IEC 721-3-3
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu EN 50178
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
45…55 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
0…45 °C (fără declasarea curentului)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasarea curentului
<= 1000 m fără declasare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
25,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
28,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11,062 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
105,160 kg