|
|
|
VW3A5102
Bobina Motor - 48 A - Pt. Variator De Viteza
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Starter de motor
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de iesire
|
[In] curent nominal
|
48 A
|
Compatibilitate produs
|
ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
|
Cantitate Incorporata
|
1
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate conexiune: 10 mm² / AWG 6
|
Suplimentar
Lungimea maxima a cablului motorului
|
200 m cablu ecranat P motor 2,2…7,5 kW la 200...240 V 1
260 m cablu neecranat P motor 2,2…7,5 kW la 200...240 V 1
85 m cablu ecranat P motor 0,75…18,5 kW la 380...480 V 1
95 m cablu neecranat P motor 0,75…18,5 kW la 380...480 V 1
50 m cablu ecranat P motor 2,2…7,5 kW la 500...600 V 1
100 m cablu neecranat P motor 2,2…7,5 kW la 500...600 V 1
45 m cablu ecranat P motor 2,2…11 kW la 500...690 V 1
70 m cablu neecranat P motor 2,2…11 kW la 500...690 V 1
|
Dv/dt
|
500 V/µs maxim la 400 V
750 V/µs maxim la 500 V
1000 V/µs maxim la 690 V
|
Pierderi termice
|
250 W
|
Cuplu de strangere
|
1,5 N.m
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
Tip de protectie
|
Protectie termica de termostat programabil, temperatura de declansare: 125 °C pentru <250 V c.a., <0,5 A
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C
|
Greutate neta
|
8 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 (cu kituri VW3A9612,613)
IP00
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
27,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
28,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,979 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
60,832 kg