|
|
|
VW3A7703
Unitate de Franare Rezistiva, Ip 20, 28 Ohm, 200 W
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 61
Altivar 312
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 31C
|
Compatibilitate produs
|
ATV312HD11N4
ATV312HD11S6
ATV312HD15N4
ATV312HD15S6
ATV312HU40M3
ATV31CD11N4
ATV31CD15N4
ATV32HD11N4
ATV32HD15N4
ATV61HD18Y
ATV61HD22Y
ATV61HU30M3
ATV61HU40M3
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD15N4
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HU30M3
ATV71HU40M3
ATV71PD11N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
Variable speed drive ATV310 la 11 kW
|
Valoare ohmica
|
28 Ohm
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
24 V c.c. la 0,1 A
250 V c.a. la 1 A
|
Suplimentar
Putere medie disponibila
|
200 W la 50 °C
231 W la 40 °C
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate conexiune: <= 1.5 mm² / AWG 16 pentru termostat
Borna, capacitate conexiune: <= 4 mm² / AWG 28 pentru variator
|
Temperature controlled switch contact resistance
|
60 µΩ
|
Tip de protectie
|
Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
393 mm
|
Adancime
|
120 mm
|
Greutate neta
|
3,5 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,882 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
35,920 kg