|
|
|
VW3A7707
Rezistenta Franare - Ip 20 - 5 Ohm - 1000 W
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 61
|
Compatibilitate produs
|
ATV61HD18M3X
ATV61HD22M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV61HD90Y
ATV71HD18M3X
ATV71HD22M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90Y
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
|
Valoare ohmica
|
5 Ohm
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
24 V c.c. la 0,1 A
250 V c.a. la 1 A
|
Suplimentar
Putere medie disponibila
|
1,3 kW la 50 °C
|
Conexiune electrica
|
M6 bară subţire pentru variator
Borna, capacitate conexiune: <= 2.5 mm² / AWG 14 pentru termostat
|
Temperature controlled switch contact resistance
|
60 µΩ
|
Tip de protectie
|
Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
|
Latime
|
240 mm
|
Inaltime
|
484 mm
|
Adancime
|
301 mm
|
Greutate neta
|
11 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
33,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
41,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
57,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,668 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
97,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
75,000 kg