Schneider-Electric Chorus RO
 
XACA4813
XACA4813
Cutie Comanda Suspendata Xac-A - 4 Butoane 1 Oprire De Urgenta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului XACA
Suplimentar
Tip post de comanda Dublu izolat
Material carcasa Polipropilena
Tip circuit electric Circuit de comanda
Tip dulap Complet pregatit pentru utilizare
Aplicatie post de comanda Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
Compozitie post de comanda 4 butoane + 1 oprire de urgenta
Tip buton de comanda Primul buton 1 NC + 1 NO creşte, încet slow
Al doilea buton 1 NC + 1 NO scădere, încet
Buton stop Ø 40 mm 1 NC zăvorâre
Al patrulea buton 1 NC + 1 NO stânga, încet
Al treilea buton 1 NC + 1 NO dreapta, încet
Compatibilitate produs ZB2BE102 pentru oprirea de urgenţă
ZB2BE102 + ZB2BE101 pentru fiecare direcţie
Blocare mecanica Cu blocare mecanicaintre perechi
Culoare post de comanda Galben
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini
Standarde SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
EN/IEC 60204-32
Certificari produs GOST
CCC
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 50102
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Intrare pentru cablu Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 8…26 mm
Marcare cod contact A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3)
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor 25 MΩ
Forta de actionare 13 N buton
8 N oprire de urgenta
Protectie la scurtcircuit 10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
Putere nominala de functionare in W 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Descriere borne ISO nr. 1 (11-12)NC
(13-14)NO
Descriere borne ISO nr. 2 (11-12)NC
Identificator borna (11-12)NC
(13-14)NO
Greutate neta 0,815 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 52,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 847,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,740 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 30,960 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months