|
|
|
XB5DT1S
Suport Siguranta Ø 22, Siguranta 5 X 20 Mm, 6,3 A, 250 V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de sigurante
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Fuse 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Prezentare dispozitiv
|
Monolithic product
|
Greutate neta
|
0,022 kg
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 62262
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
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
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
23,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,296 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
49,472 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|