Schneider-Electric Chorus RO
XCCRAR0610
XCCRAR0610
Cuplaj De Arbore - Pt. Codificator - Cu Arc Ø 6 La 10 Mm
ASTAZI
MAI 20, 2024
Sfarsitul comercializarii
AUG 01, 2023
Principal
Tip produs sau componenta Shaft coupling
Destinatie accesorii/piese separate Codificator rotativ cu ax solid
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de cuplare
Tip de accesorii / piese separate Arc
Diametru interior pe partea encoderului 6 mm
Diametru interior pe partea masinii 10 mm
Compresie expansiune +/- 1 mm
Suplimentar
Material inel Zamak
Material arc Otel nichelat
Abatere unghiulara maxima
Abatere radiala maxima +/- 1,5 mm
Valoare maxima a cuplului 3 N.m
Greutate neta 0,125 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,3 cm
Latime prima forma de impachetare 5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 122 g
Sustenabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni