|
|
|
XENC1151
Bloc Contacte Rev. Cu Arc - 1 Nc + 1 No - Montare Front., Centre De 30 Sau 40 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume componenta
|
XENC
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Aplicatie bloc de contacte
|
O singura viteza
|
Tip bloc de contacte
|
Monofilar
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Compatibilitate produs
|
XACB
XACM
|
Blocare mecanica
|
Fara blocare mecanica
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Suplimentar
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Marcare cod contact
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor
|
25 MΩ
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
|
Putere nominala de functionare in W
|
42 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
45 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
60 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Putere nominala de functionare in VA
|
140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 24 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
385 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 48 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
455 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 230 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
525 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 127 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Identificator borna
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN 60947-5-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
29,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,226 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|