|
|
|
XESD1281
Bloc Cont. Rev. Cu Arc - 1 Oc + 1 No - Mont. Front., Centre De 40 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume componenta
|
XESD
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Aplicatie bloc de contacte
|
Cu 2 viteze
|
Tip bloc de contacte
|
Dublu
|
Tip de operator
|
2 dispozitive de revenire cu arc
|
Compatibilitate produs
|
XACB
XACM
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O + 1 NO
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Operare contacte
|
Decalat
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Marcare cod contact
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor
|
25 MΩ
|
Forta de operare
|
15 N
25 N
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
|
Putere nominala de functionare in W
|
140 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
140 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
95 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Putere nominala de functionare in VA
|
100 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 48 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
450 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 127 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
50 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 24 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
750 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 230 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
B
(33-34)NO_CL
(13-14-11-12)OF
|
Descriere borne ISO nr. 2
|
(43-44)NO_CL
(23-24-21-22)OF
B
|
Identificator borna
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Mediu
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
185,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
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
8,358 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|