|
|
|
XPSBCE3110P
Module Xpsbce - Control Cu Doua Maini - 24 V Ac/Dc
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2021
|
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 31, 2025
|
|
Principal
Gama de produse
|
Automatizare Preventa Safety
|
Tip produs sau componenta
|
Modul Preventa Safety
|
Nume modul de siguranta
|
XPSBCE
|
Aplicatie modul de siguranta
|
Pentru monitorizarea electrica a unor posturi de comanda cu doua maini
|
Functie a modulului
|
Monitorizare post de comanda cu doua maini
|
Nivel de securitate
|
Poate ajunge la PL e/categoria 4 conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate atinge SILCL 3 conformitate cu EN/IEC 62061
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
DC > 99 % conformitate cu EN/ISO 13849-1
MTTFd = 37 years conformitate cu EN/ISO 13849-1
PFHd = 3E-8 1/h conformitate cu EN/IEC 62061
|
Conexiuni - borne
|
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexibil cu pini cu guler
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pin, fără guler
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexibil cu pin, fără guler
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibil cu pin, cu guler dublu
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² solid fara terminale de cablu
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 2 x 0.2...2 x 1 mm² solid fara terminale de cablu
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile, 2 x 0.2...2 x 1 mm² flexibil fara terminale de cablu
|
Tip de iesire
|
Releu, 2 NO circuite, fara tensiune
|
Numar de circuite suplimentare
|
1 NC
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.a./c.c. - 15...10 %
|
Suplimentar
Timp de sincronizareintre intrari
|
0,5 s
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz
|
Puterea consumata maxima in VA
|
4 VA
|
Tip de protectie intrare
|
Intern, electronic
|
Număr de intrări
|
1 NC + NO
|
Compatibilitate intrare
|
Two-hand control conformitate cu EN 574/ISO 13851-III C
|
Tensiune circuit de comanda
|
24 V c.c.
|
Capacitate de rupere
|
3600 VA de vârf AC-15 B300 ieşire releu
360 VA ţinere AC-15 B300 ieşire releu
|
Capacitate de rupere
|
1,5 A la 24 V (DC-13) constanta de timp: 50 ms pentru ieşire releu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
6 A gG pentru ieşire releu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partea 200
|
Curent minim de iesire
|
10 mA pentru ieşire releu
|
Tensiune minima de iesire
|
17 V pentru ieşire releu
|
Timp de raspuns maxim la o iesire deschisa
|
50 ms
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V (grad de poluare 2) conformitate cu SR EN 60947-5-1
300 V (grad de poluare 2) conformitate cu DIN VDE 0110 part 1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60947-5-1
4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu DIN VDE 0110 part 1
|
Semnalizare locala
|
3 LEDs
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Greutate neta
|
0,272 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN 574 tip III C/ISO 13851
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
BG
|
Grad de protectie IP
|
IP20 (borne) conformitate cu EN/IEC 60529
IP40 (carcasa) conformitate cu EN/IEC 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…75 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
254,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|