Schneider-Electric Chorus RO
 
XUB0BPSNM12
XUB0BPSNM12
Senzor Fotoelectric - Universal - Sn 0 - 15 M - No Sau Nc - Conector M12
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nume serie Multimode, pentru utilizare generală
Tip senzor electric Senzor fotoelectric
Nume senzor XUB
Design senzor Cilindric, M18
Sistem de detectare Multimod
Material Metal
Tip raza de vizibilitate Axial
Tip de semnal de iesire Discret
Tip circuit de alimentare C.c.
Tehnica de conectare 3 fire
Tip de iesire discreta PNP
Functie de iesire discreta 1 NO sau 1 NC programabil
Conexiune electrica 1 conector tată M12, 4 pini
Aplicatie specifica produsului -
Emisie Infraroşu difuz
Infraroşu difuz cu suprimare a fundalului
Infraroşu fascicul
Rosu reflexiv polarizat
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 3 m reflexiv polarizat necesar un reflector XUZC50
20 m fascicul necesar un emiţător XUB0BKSNM12T
0,12 m difuz cu suprimare a fundalului
0,3 m difuz
Suplimentar
Material carcasa Alama nichelata
Material lentila PMMA
Distanta maxima de sensibilitate 0,12 m difuz cu suprimare a fundalului
0,4 m difuz
30 m fascicul
4,5 m reflexiv polarizat
Tip de iesire Cu semiconductori
Adaugat la iesire Fara
Stare LED 1 LED (verde) pentru alimentare
1 LED (rosu) pentru instabilitate
1 LED (galben) pentru stare ieşire
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
Limitele tensiunii de alimentare 10…36 V c.c.
Capacitate de comutare in mA <= 100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
Frecventa de comutare <= 250 Hz
Cadere de tensiune maxima <1,5 V (starea închis)
Consum de curent 35 mA fara sarcina
Intarziere maxima la pornire 200 ms
Intarziere maxima la raspuns 2 ms
Intarziere maxima la recuperare 2 ms
Configurare Auto-didactic
Diametru 18 mm
Lungime 78 mm
Greutate neta 0,055 kg
Mediu
Certificari produs CSA
CE
UL
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
Dublă izolaţie IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69K double insulation conformitate cu DIN 40050
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 67 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 22
Greutatea formei de impachetare 2 1,814 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)