Schneider-Electric Chorus RO
 
XVMZ02T
XVMZ02T
Tub de Aluminiu cu Cotar de Fixare L=100 Mm, Xvm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVM
Denumire accesorii/piese separate Tub de sustinere din aluminiu cu Ø 20 mm si bratara metalica
Tip produs sau componenta Support tube
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montare si fixare
Destinatie accesorii/piese separate Girofare si baterii de indicatoare Ø 45 mm
Suplimentare
Tip de accesorii / piese separate Tub de sustinere cu bratara
Compatibilitate produs XVM.
Culoare Aluminiu
Inaltimea sub unitatea de baza 113 mm
Lungime 100 mm
Greutate neta 0,198 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 202,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,401 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 240,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 147,12 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni