Schneider-Electric Chorus RO
 
ZA2BV06
ZA2BV06
Capac De Lampa Pilot - Ø 22 - Albastru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony
Tip produs sau componenta Cap pentru lampa pilot
Aplicatie specifica produsului Becul cu incandescenta
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Suplimentar
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Greutate neta 0,015 kg
Cod compatibilitate ZA2B
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 50102
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,1 cm
Latime prima forma de impachetare 4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 151,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,168 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months