Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
listat de UL
BV
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
80 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
100 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
800 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,275 kg
|