Schneider-Electric Chorus RO
 
ZB4BR216
ZB4BR216
Cap Ciuperca Ø60, Ø22, Negru, cu Revenire
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Hemisferic
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Negru ciupercă Ø 60 mm, nemarcat
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Suplimentar
CAD latime globala 60 mm
CAD inaltime globala 60 mm
CAD adancime globala 45 mm
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Cod compozitie electrica C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 50102
Standarde EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificari produs listat de UL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
DNV
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 70,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,285 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 months