|
|
|
ZB4BV05
Capac de Lampa Pilot portocaliu Ø22, cu Lentila Simpla, pentru bec Ba9S
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru lampa pilot
|
Compatibilitate produs
|
BA 9s
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Portocaliu
|
Informatii suplimentare operator
|
Cu lentila simpla
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
31 mm
|
Greutate neta
|
0,027 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Cod compozitie electrica
|
P3 in montajin fata cu BA 9s
P4 in montajin fata cu BA 9s and transformer
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…55 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
23,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
300
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
7,464 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
70,364 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|