|
|
|
ZBV6
Bloc de Lumini pentru Cap Ø22 pentru bec Ba9S 250V Si Borne Tip Clema cu surub
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de lumini
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZBV
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
5
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
Bec neinclus
|
Baza bec
|
BA 9s
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
<= 250 V
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,016 kg
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Cod compozitie electrica
|
M7
M8
MF2
P3
PF2
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CSA
listat de UL
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
250 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,400 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
49,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
800
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
8,356 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|