Schneider-Electric Chorus RO
 
ZBZ35
ZBZ35
Suport Legenda 30 X 50 Mm pentru Legenda 18 X 27 Mm Nemarcata
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Legend holder
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Suplimentare
Material Plastic
Compozitie dispozitiv Legend holder
Destinatie accesorii/piese separate Unitate de comanda si semnalizare Ø 22 mm cu cap circular
Pentru cap standard
Colour Gri inchis
Compatibilitate gama Harmony XB5
Harmony XB4
Dimensiune suport de legenda 30 x 50 mm
Montare dispozitiv Incastrat
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Greutate neta 0,003 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 36,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,497 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
REACh free of SVHC Yes
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garantie contractuala
Garantie 18 months