|
|
|
ZCKJ215
Corp Limitator Zckj - Ambrosabil, Fara Afisor - 2I/D - Act. Brusca - Pg13
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKJ
|
Tip corp
|
Corp conectat
|
Compatibilitate produs
|
XCKJ
|
Cap asociat
|
ZCKE65
ZCKE08
ZCKE06
ZCKE629
ZCKE63
ZCKE619
ZCKE62
ZCKE61
ZCKE23
ZCKE05
ZCKE66
ZCKE67
ZCKE21
ZCKE64
|
Material corp
|
Metal
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupă Pg 13.5
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Numar de pasi
|
1 1 poziţie
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Suplimentar
Afisare locala
|
Fara
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu UL 60947-1 pentru bloc de contacte
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
0,25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
77 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Greutate neta
|
0,31 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(23-24)NO
(13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
10…120 °C pentru temperatura ridicata
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
10…120 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Temperatura ridicata
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
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|