|
|
|
A9TPD4610
Acti9 AFDD, Intreruptor automat, detectie arc electric, iC40N, 1P+N, curba B, 10A, 6kA, ARC MCB
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iC40 ARC
|
Tip produs sau componenta
|
MCB cu dispozitiv de detectie arc electric
|
Aplicatie specifica produsului
|
Detectie arc electric
|
Standarde
|
EN/IEC 60898-1
SR EN 60947-2
EN/IEC 62606
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iC40 ARC
|
Descriere poli
|
1P + N
|
[In] calibru
|
10 A
|
Cod pentru curba
|
B
|
Capacitate de rupere
|
3000 A Icn1 la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
10 kA Icu la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6000 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Suplimentar
Numarul polilor protejati
|
1
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Limita de declansare magnetica
|
3...5 x In
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
6000 A conformitate cu EN/IEC 60898-1
7,5 kA conformitate cu SR EN 60947-2
|
Clasa de limitare
|
3
|
Pragul tensiunii de declansare
|
275 V for +/- 5 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V c.a.
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
ON, OFF, defectiune
Semnalizarea defectului de arc prin LED
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Intrare cablu
|
Pe sus si pe jos
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel1…10 mm² flexibil
Terminal tip tunel1…16 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
91 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
210 g
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Tropicalizare
|
Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Etichete privind calitatea
|
OVE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
225,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,715 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
576
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
149,16 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|