Compatibilitate gama
|
EVlink (EVlink Home)
|
Conditii de utilizare
|
Interior
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm
|
Setare curent maxim alocat catre statia de incarcare
|
Manual
|
Curent maxim posibil alocat catre statia de incarcare
|
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
220...230 V c.a. 50/60 Hz +/- 10 %
|
Putere consumata in W
|
5 W
|
Conectivitate la dispozitive
|
PLC
|
Semnalizare locala
|
1 verde LED, functie: control process
1 rosu LED, functie: indicatie defectiune
1 verde LED, functie: embedded communication status
|
Standarde
|
EN 61010-1:2010
EN 61326-1:2013
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
72 mm
|
Latime
|
89 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Greutate neta
|
180 g
|
Culoare
|
Alb
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
638 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,716 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
73 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
84 kg
|