|
|
|
EVH4S11N2
EVlink Home, Statie de incarcare trifazata, 11kW, priza T2, protectie RDC-DD incorporata
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Nume produs
|
EVlink Home
|
Tip produs sau componenta
|
Statie de incarcare
|
Descrierea polilor
|
3P + N
|
Mod de montare
|
Montaj pe perete
|
Tip oferta
|
Home
|
Putere maxima
|
11 kW 16 A 400 V
|
Numar de posturi de incarcare
|
1
|
Conexiune vehicul
|
Priza T2 fata frontala
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Tensiune nominala
|
400 V c.a. 50 Hz +/- 10 %
|
Sistem de legare la pamant
|
TT
TN-S
|
Numar de intrari
|
1
|
Tip de intrare
|
Auxiliary pentru dynamic energy management
|
Tip de control
|
Rosu 1 emergency stop, functie: 1 buton
|
Semnalizare locala
|
Red, green and blue 1 LED, functie: status indication
|
Tip de protectie
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Inaltime
|
409 mm
|
Latime
|
282 mm
|
Adancime
|
148 mm
|
Greutate neta
|
5,6 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Standarde
|
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Certificari produs
|
UE
UKCA
|
Curentul maxim furnizat
|
16 A
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-30…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
39,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,152 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
104,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
94,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|