Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
48
|
Numarul total de module de 18 mm
|
24
|
Tip sina
|
DIN
|
Tip de instalare
|
Interior
|
Functie bloc terminal
|
Pământ / nul
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (cu şurub) cu 16borne
1 nul (cu şurub) cu 16borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pentru impamantare
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pentru nul
|
Intrare pentru cablu
|
Fara
|
Tip de usa
|
Transparent
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (180 °)
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
Material carcasa
|
Cofret din material plastic cu autostingere
|
Inaltime
|
326 mm
|
Adancime
|
103 mm
|
Latime
|
256 mm
|
Greutate neta
|
1,25 kg
|
Culoare
|
Cofret:alb (RAL 9003)
Usa:fumurie
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
33 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,250 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
53 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
41 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,01 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
118 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
84,12 kg
|