|
|
|
MUR34526
Mureva dispozitiv de semnalizare rosu, fara lampa
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Mureva Styl
|
Gama
|
Mureva Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Dispozitiv de semnalizare
|
Culoare
|
Rosu
|
Suplimentar
Baza bec
|
E14
|
Putere consumata in W
|
0…5 W
|
Tensiune nominala
|
230 V c.a.
|
Rezistenta la produse chimice si detergenti
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Etichete privind calitatea
|
CE
EAC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
70,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
54
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
4,242 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|