Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Numar priza
|
2
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.a.
|
Conditii de utilizare
|
Interior/exterior
|
Material
|
Alama
PC (policarbonat)
PP (polipropilena)
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
1...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
1...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13 mm
|
Intrare pentru cablu
|
Acces facil la ventil diametru: 6…12 mm
|
Inaltime
|
76 mm
|
Latime
|
147 mm
|
Adancime
|
64 mm
|
Rezistenta la produse chimice si detergenti
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
250,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
39,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,350 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
30
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
8,893 kg
|