|
|
|
MUR39067
Mureva temporizator LED, PT alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Mureva Styl
|
Tip produs sau componenta
|
Temporizator
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Curentul la întreruperea sarcinii
|
10 A rezistiv cos phi = 1
6 A inductiv cos phi = 0,6
|
Temporizare
|
2 minute
2…14 minute
|
Curent nominal
|
10 A
|
Tip de control
|
Buton rotativ
|
Conditii de utilizare
|
Interior/exterior
|
Material
|
SEBS
PP (polipropilena)
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Intrare pentru cablu
|
Acces facil la ventil diametru: 6…20 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
80 mm
|
Adancime
|
76 mm
|
Rezistenta la produse chimice si detergenti
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Etichete privind calitatea
|
EAC
CE
|
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Intarziere flacara
|
Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
214,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
8,241 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|