Schneider-Electric LightCom RO
 
04040
04040
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy DX
Grad de protectie IP IPxx B
Tip produs sau componenta Distribution block
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Suplimentare
Locatia conexiunii Sus
Suport de montare Sina DIN
Descriere poli 4P
[Ue] tensiune operationala nominala 440 V AC
[Ui] tensiune nominala de izolatie C.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare 63 A la 40 °C
Conexiuni - borne Supply: tunnel type terminal16 mm² (flexible)
Supply: tunnel type terminal25 mm² (rigid)
Distribution: spring terminal (phase) , 12 x 2.5…6 mm² (flexible)
Distribution: spring terminal (phase) , 12 x 2.5…6 mm² (rigid)
Distribution: spring terminal (neutral) , 12 x 2.5…6 mm² (flexible)
Distribution: spring terminal (neutral) , 12 x 2.5…6 mm² (rigid)
Numărul total de module de 18 mm 4
Greutate produs 0,29 kg
Mediu
Grad de poluare 3
Rezistenţă la fir incandescent 960 °C conforming to IEC 60695-2-11
Standarde IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs ASEFA
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
print Declaratia RoHS UE
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.