Schneider-Electric LightCom RO
 
13946
13946
Colier Pentru Cablare - Set De 5
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Kaedra
Tip produs sau componenta Wiring strap
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de instalare
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 330 g
Inaltimea formei de impachetare 2 11 cm
Latimea formei de impachetare 2 13 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 100
Greutatea formei de impachetare 3 3,687 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garanție contractuală
Garantie 18 months