Schneider-Electric LightCom RO
14910
14910
Vertical Comb Busbar 1P+N 18mm distance 125mm
Schneider Electric
Principal
Gama Linergy
Nume produs FV
Tip produs sau componenta Vertical comb busbar
Mod de montare Vertical
Descriere poli 1P + N
Numar de cai 1 way pentru top N + L cu 18 mm pas
1 way pentru bottom N + L cu 18 mm pas
Height pitch dimension 125 mm
Pas de conectare 18 mm top - 18 mm bottom
Suplimentar
Cantitate pe set Set de 1
Dispozitiv de sosire ID on enclosure
[In] curent nominal 80 A 40 °C )
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz Ph/N
415 V c.a. 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60439-1
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate DuoLine XE
DuoLine XP 63 A
Standarde SR EN 60664-1
Inaltime 140 mm
Latime 37 mm
Adancime 25 mm
Culoare Grey white (RAL 7035)
Compatibilitate gama DuoLine
Opale
Domae
Compatibilitate produs ID'clic XP
ID
ID'clic
ID'clic XE
R'clicXE
Opale
I
Mediu
Rezistenta la foc 850 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4 cm
Lungime prima forma de impachetare 14 cm
Greutate prima forma de impachetare 77 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.