Schneider-Electric LightCom RO
 
15331
15331
Multi9, Ihh, Comutator Mecanic, 1 Canal, 7D, Memorie 100H
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 IHH
Nume scurt al dispozitivului IHH
Tip produs sau componenta Temporizator mecanic
Numar de canale 1
Functie disponibila Comutator manual de timp
Suplimentar
Domeniu de utilizare al dispozitivului Building
Tip de sarcina Tub flourescent compensat paralel 5 x 58 W
Tub flourescent compensat paralel 7 x 40 W
Tub flourescent compensat paralel 2 x 100 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. 1000 W
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 1000 W
Lampă fluocompact 700 VA
Lampa fluorescenta compacta 150 W
Lampa LED < 2 W 30 W
Lampa LED > 2 W 300 W
Durata ciclu 7 zile
Numar maxim de comutari 42 active - 42 inactive
Durata interval minima 2 h
Tip de setare Manual time changeover
Precizie de masurare +/- 1 s/zi 20 °C
Putere consumata in W 0,5 W
Curent maxim de comutatie 16 A - 250 V c.a. pf = 1
4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] tensiune nominala de functionare 230...240 V c.a. la 50...60 Hz
Durata de viata baterie 10 yr
Timp rezerva Salvare program şi timp 150 h
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 2
Culoare Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne Borne cu surub
Latime 18 mm
Inaltime 90 mm
Adancime 66 mm
Greutate neta 0,101 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Grad de protectie IP Borne IP20 B
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 89,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,452 kg