Schneider-Electric LightCom RO
 
15363
15363
Temporizator cu Extindere Min, 1, 7 Min, Iesire No
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 MIN
Nume scurt al dispozitivului MIN
Tip produs sau componenta Temporizator electromecanic
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Domeniu de utilizare al dispozitivului Building
Tip de sarcina Tub flourescent compensat paralel 14 x 40 W
Tub flourescent compensat paralel 10 x 58 W
Tub flourescent compensat paralel 3,0 x 100 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. 2300 W
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 2300 W
Lampă fluocompact 2300 VA
Lampa fluorescenta compacta 21 x 7 W
Lampa fluorescenta compacta 13 x 11 W
Lampa fluorescenta compacta 10 x 15 W
Lampa fluorescenta compacta 7 x 20 W
Lampa LED < 2 W 30 W
Lampa LED > 2 W 300 W
Puterea consumata maxima in VA 1 VA
Curent maxim de comutatie 16 A - 230 V c.a. pf = 1
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. la 50 Hz
Temporizare Reglabil de la 1 la 7 minute
Suport de montare Sina DIN
Pasi de 9 mm 2
Conexiuni - borne Borne cu surub - <= 6 mm²
Latime 18 mm
Inaltime 83 mm
Adancime 68 mm
Greutate neta 84 g
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -10…50 °C
Grad de protectie IP IP20 B
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 82 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22 cm
Greutate a doua forma de impachetare 865 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 110
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,033 kg
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
Garantie 18 months