Schneider-Electric LightCom RO
15836
15836
Sonda Temperatura Ajustabila Pentru Thp1 Si Thp2 - Cu Montare Pe Perete-Interior
Schneider Electric
Principale
Range of product Acti 9
Tip produs sau componenta Adjustable temperature probe
Domeniul de aplicare al aparatului Building
Suplimentare
Compatibilitate produs THP2
THP1
Gama de setare a temperaturii -3…3 °C
Measurement temperature range -50…125 °C
Suport de montare Montaj pe perete
Locatie de montare În interior
Lungime 80 mm