Schneider-Electric LightCom RO
 
16304
16304
Combi SPU - circuit breaker with integrated overvoltage protection 1P + N 50A
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Nume scurt al dispozitivului Combi SPU
Nume produs Acti 9 Combi SPU
Tip produs sau componenta Circuit breaker with integrated overvoltage protection
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distribution
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 50 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 6 kA Icu
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Standarde IEC 60898
SR EN 61643-11
SR EN 61643-1
SR EN 60947-2
EN 50550
Etichete privind calitatea CE
Pasi de 9 mm 10
Inaltime 98 mm
Latime 90 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 0,51 kg
Culoare White
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 1500 cycles
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Timp de raspuns < 25 ns
Conexiuni - borne Tunnel type terminal (PE) 4…50 mm² rigid
Tunnel type terminal (PE) 4…35 mm² flexible
Tunnel type terminal (L/N) 16…25 mm² rigid
Tunnel type terminal (L/N) 16…25 mm² flexible
Cuplu de strangere 3.5 N.m
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Common mode: 260 V AC N/PE
Differential mode: 340 V AC L/N
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,1 kV tip 2 L/N
Curent nominal de descarcare 20 kA
Curent maxim de descarcare 40 kA
Prag tensiune de declansare 255 V
Semnalizare locala Surge arrester indication: LED (green/red)
Voltage release indication: flag (white/red)
Indicator de pozitie contact Da
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.