Schneider-Electric LightCom RO
 
16306
16306
Combi SPU - circuit breaker with integrated overvoltage protection 3P + N 32A
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Nume scurt al dispozitivului Combi SPU
Nume produs Acti 9 Combi SPU
Tip produs sau componenta Circuit breaker with integrated overvoltage protection
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distribution
Descriere poli 3P + N
Numarul polilor protejati 3
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 32 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 6 kA Icu
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Standarde EN 50550
IEC 60898
SR EN 61643-1
SR EN 60947-2
SR EN 61643-11
Etichete privind calitatea CE
Pasi de 9 mm 22
Inaltime 98 mm
Latime 198 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 1,1 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 1500 cycles
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Timp de raspuns < 25 ns
Conexiuni - borne Tunnel type terminal (PE) 4…25 mm² rigid
Tunnel type terminal (PE) 4…16 mm² flexible
Tunnel type terminal (L/N) 10…25 mm² rigid
Tunnel type terminal (L/N) 10…25 mm² flexible
Cuplu de strangere 2 N.m PE
3.5 N.m L/N
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
400 V AC 50/60 Hz
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Common mode: 260 V AC N/PE
Differential mode: 340 V AC L/N
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
Differential mode <1.1 kV type 2 L/N
Curent nominal de descarcare 5 kA
Curent maxim de descarcare 20 kA
Prag tensiune de declansare 255 V
Semnalizare locala Surge arrester indication: LED (green/red)
Voltage release indication: flag (white/red)
Indicator de pozitie contact Da
Offer Sustainability
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.