Schneider-Electric LightCom RO
 
16332
16332
descarcator Modular Prd1 25R, 3 Poli + N, 350V, cu Transfer La Distanta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Multi9
Nume produs Multi9 PRD1
Tip produs sau componenta Descărcător cu cartuş debroşabil
Nume scurt al dispozitivului PRD1 25r
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distributie
Standarde SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
Certificari produs UE
Etichete privind calitatea KEMA-KEUR
Descriere poli 3P + N
Semnalizare de la distanta Cu
Compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TN-S
TT
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune Type 1 + 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune Spark gap
MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 100 kA (N/PE)
Mod diferenţial 25 kA (L/N)
[Iimp] curent de impuls Mod comun 100 kA N/PE 50 As
Mod diferenţial 25 kA L/N 12,5 As
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod diferenţial 350 V L/N
Mod comun 350 V N/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,5 kV tip 2 L/N
[If] curentul ce trebuie urmat 25 kA mod diferenţial L/N
0,1 kA mod comun N/PE
Tip dispozitiv de deconectare Associated fuse gG 315 A standard
Întreruptorul asociat Compact NSX100B 100 A curbă C - Icu 10 kA
Întreruptorul asociat Compact NSX100B 100 A curbă C - Icu 15 kA
Întreruptorul asociat Compact NSX100B 100 A curbă C - Icu 25 kA
Tensiune circuit de semnalizare 1 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Pasi de 9 mm 16
Inaltime 90 mm
Latime 142,8 mm
Adancime 70 mm
Greutate neta 1,43 kg
Culoare Gri antracit (RAL 7016)
Material PBT (polibutilenă tereftalată)
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
Cuplu de strangere 4,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262
Umiditate relativa 5…90 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,37 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,147 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni