Schneider-Electric LightCom RO
 
16362
16362
descarcator Modular Prd1 Master, 3 Poli, 350V, cu Transfer La Distanta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 PRD1 Master
Tip produs sau componenta Descărcător cu cartuş debroşabil
Nume scurt al dispozitivului PRD1 Master
Domeniu de utilizare al dispozitivului Distributie
Standarde SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
Certificari produs UE
Etichete privind calitatea KEMA-KEUR
Descriere poli 3P
Semnalizare de la distanta Cu
Compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TN-C
IT 230
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 1
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune Spark gap
[Ue] tensiune nominala de functionare 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 25 kA (L/PE)
[Iimp] curent de impuls Mod comun 25 kA L/PE 12,5 As
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 350 V L/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
[Ut] Supratensiune temporara 1200 V N/PE 200 ms încercare
415 V L/N 5 s încercare
440 V L/N 7200 ms mod defectare în siguranță
[If] curentul ce trebuie urmat 50 kA mod diferenţial L/N
100 A mod comun N/PE
Tip dispozitiv de deconectare Associated fuse gG 315 A standard
Întreruptorul asociat Compact NSX100F 100 A curbă C - Icu 36 kA
Întreruptorul asociat Compact NSX100N 100 A curbă C - Icu 50 kA
Tensiune circuit de semnalizare 1 A 250 V c.a.
1 A 30 V c.c.
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Pasi de 9 mm 12
Inaltime 90 mm
Latime 108 mm
Adancime 71 mm
Greutate neta 1175 g
Culoare Gri antracit (RAL 7016)
Material PBT (polibutilenă tereftalată)
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (sus sau jos) 10…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 10…25 mm² flexibil
Cuplu de strangere 4,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,8 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,252 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,345 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni