Schneider-Electric LightCom RO
 
16580
16580
Cartridge For Surge Arrester - C65R - 440 - 230 V - 20 Ka
Schneider Electric
Caracteristici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,9 cm
Latime prima forma de impachetare 5,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 89,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Gyári csomagolás
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 38,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,691 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,3 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni