Schneider-Electric LightCom RO
 
16589
16589
CART 8KA 275V WITHOUT REPORT
Merlin Gerin
Caracteristici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,8 cm
Latime prima forma de impachetare 1,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 36 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 8 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 38 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,571 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,913 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.