Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50 Hz faza la neutru
|
Resetare
|
Fault reset scurgere la pamant
|
Functie de testare
|
Test automat 0...300 s
Manual la > 195 V
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Rezistenta minima la scurgeri
|
70 kOhm at operating
20 kOhm at non-operating
|
Capacitatea la inchidere si la deschidere
|
Idm 630 A 230 V
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Crestere curent
|
250 A
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
2 LED-uri
Dispozitiv pentru curent rezidual: indicatie ON/OFF
Dispozitiv de reanclansare rapida: indicatie ON/OFF
|
Mod de functionare
|
Reclosing time: < 10 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Stopping restart cycle if insulation fault present
Insulation fault presence monitoring
|
Insulation fault diagnosis
|
If fault detected, diagnosis stopped
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
C.a. 12...230 V
|
Curent de iesire pentru semnalizare
|
0.6 mA min
100 mA max, cos phi =1
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
10
|
Inaltime
|
115 mm
|
Latime
|
89,2 mm
|
Adancime
|
79,5 mm
|
Greutate neta
|
0,37 kg
|
Durabilitate mecanica
|
1000 cic open-close
|
Conexiuni - borne
|
Guard tunnel terminal35 mm² rigid
Guard tunnel terminal35 mm² flexibil
Guard tunnel terminal35 mm² flexibil cu pin
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunel în 2,5 mm² flexibil
Terminal tunel în 2,5 mm² rigid
Terminal tunel în 2,5 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Circuit de alimentare: 12 mm
Signaling: 5 mm
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare: 2 N.m
Signaling: 0,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
728,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
6,469 kg
|