Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50 Hz faza la neutru
|
Resetare
|
Fault reset scurgere la pamant
|
Functie de testare
|
Manual la > 100 V
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Tip A
|
Rezistenta minima la scurgeri
|
5 kOhm at operating
2,5 kOhm at non-operating
|
Capacitatea la inchidere si la deschidere
|
Idm 630 A 230 V
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
Inc: 15 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 63 A
Inc: 15 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with C120H, 63 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 63 A
Inc: 25 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 63 A
Inc: 15 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 10 kA - associated with C120L, 63 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 63 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 63 A
Inc: 10 kA - associated with C120N, 63 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Crestere curent
|
250 A
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
2 LED-uri
Dispozitiv pentru curent rezidual: indicatie ON/OFF
Dispozitiv de reanclansare rapida: indicatie ON/OFF
|
Mod de functionare
|
Reclosing time: < 90 s
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Stopping restart cycle if insulation fault present
Insulation fault presence monitoring
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
C.a. 5...230 V
C.c. 5...230 V
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
115 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
79,5 mm
|
Greutate neta
|
0,36 kg
|
Durabilitate mecanica
|
1000 cic open-close
|
Conexiuni - borne
|
Guard tunnel terminal35 mm² rigid
Guard tunnel terminal35 mm² flexibil
Guard tunnel terminal35 mm² flexibil cu pin
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Terminal tunel în 2,5 mm² flexibil
Terminal tunel în 2,5 mm² rigid
Terminal tunel în 2,5 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Circuit de alimentare: 12 mm
Signaling: 9 mm
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare: 2 N.m
Signaling: 0,4 N.m
|