Schneider-Electric LightCom RO
 
18861
18861
Intreruptor Automat- Ng125L - 4 Poli - 32 A - Curba D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse NG125
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 NG125
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului NG125L
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Descriere poli 4P
Numărul polilor protejaţi 4
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 32 A la 40 °C
Tip retea C.a.
C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba D
Capacitate de rupere 100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la <= 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.a. 50/60 Hz
<= 500 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 12 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 75 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
37,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
30 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
11,25 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
50 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Test declanşare manuală
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Indicator declanşare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Da
Module de 9 mm 12
Înălţime 103 mm
Lăţime 108 mm
Adâncime 81 mm
Greutate produs 0,96 kg
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 10000 cic
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Blocaj inclus
Conexiuni - borne Terminal tunels1,5…50 mm² rigid
Terminal tunels1…35 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a firului 20 mm
Cuplu de strângere 3,5 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN/IEC 62262
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare -30…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 997 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 12,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 12,385 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni