Schneider-Electric LightCom RO
 
19091
19091
Conectori Cu Surub - Pentru C60, C120, Dt60 Si Id - Set De 8
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Bornă
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Compact INS
Multi 9
Cantitate pe set Set de 4
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Localizare pe dispozitiv Pe terminalele de conectare
[In] curent nominal 0…160 A
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 60 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6 cm
Latimea formei de impachetare 1 2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 20
Greutatea formei de impachetare 2 1,243 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 8,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 11,3 cm
Lungimea formei de impachetare 2 36 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 120
Greutatea formei de impachetare 3 7,945 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Contractual warranty
Garantie 18 months