Schneider-Electric LightCom RO
 
21098
21098
Conector - 25 Mm² - Izolat - Pentru Bare Colectoare Tip Pieptene 80 A - Set De 4
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Linergy FH
Tip produs sau componenta Conector
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Cantitate pe set Set de 4
Suplimentar
Culoare Gri
Conexiuni - borne Cablu conector25 mm²
Compatibilitate gama Acti 9 (Acti9 iC60) pieptene
Acti 9 (Multi9 N40) N40N pieptene
Acti 9 (Multi9 N40 Vigi) N40 Vigi pieptene
Acti 9 (Multi9 C60) pieptene
Acti 9 (Acti9 iDPN) pieptene
Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) pieptene
Domae (Easy9 MCB) pieptene
Domae (Easy9 RCBO) pieptene
Domae (Easy9 RCCB) pieptene
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 69 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni