Schneider-Electric LightCom RO
 
21113
21113
Intreruptor Automat Motor P25M - 25 A - 3P 3D - Unit. Decl. Magnetica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse P25M
Gama Acti 9
Nume produs P25M
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului P25M
Domeniu de utilizare al dispozitivului Motor
Descriere poli 3P
Numarul polilor protejati 3
[In] curent nominal 25 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba K
Capacitate de rupere 6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
3 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
4 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 230...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare AC-3 conforming to IEC 60947-2
Adecvare pentru izolatie Yes conforming to IEC 60947-2
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz
230...240 V c.a. 50/60 Hz
400...415 V c.a. 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
690 V AC 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 12 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 2.25 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz
3 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
3 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.a. 50/60 Hz
50 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 230...240 V c.a. 50/60 Hz
6 kA conformitate cu SR EN 60947-2 - 400...415 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Test declanşare manuală
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm 5
Inaltime 89 mm
Latime 45 mm
Adancime 70 mm
Greutate neta 0,26 kg
Durabilitate electrica AC-3 100000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Blocaj inclus
Conexiuni - borne Clamps terminal2 cable(s) 1…6 mm² rigid
Clamps terminal2 cable(s) 1…6 mm² flexible
Cuplu de strangere 1.7 N.m
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs DEMKO
FIMKO
NEMKO
SEMKO
CEBEC
Categorie de supratensiune III
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-2
Umiditate relativa 95 % at 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 295 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 24
Greutatea formei de impachetare 2 7,375 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni